카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-41 - Charnière déboîtable double
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_41
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_41/37_41.prj},{NB=emile_maurin_37-411-76_0},{REF=37-411-76},{MATIERE=Acier},{L1=76},{L2=56.5},{L3=6.4},{L4=0},{L5=9.5},{L6=57.5},{L7=9},{L8=1.3},{D1=6.4},{D2=3.2},{H1=25.5},{H2=19},{H3=5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_41_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-411-76
37-411-76
Acier
76
56.5
6.4
9.5
57.5
9
1.3
6.4
3.2
25.5
19
5
Emile Maurin 37-415-76
37-415-76
Inox
76
56.5
6.4
9.5
57.5
9
1.3
6.4
3.2
25.5
19
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청