카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-322 - Charnière invisible à 90° - Sans décrochement - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_32/37_322.prj},{NB=emile_maurin_37-322-76_0},{REF=37-322-76},{ALPHA=0},{MAT=Inox},{FORM=Sans décrochement},{L1=76},{L2=30},{L3=8},{L4=36},{L5=15},{L6=15},{L7=18},{L8=13},{L9=7},{D1=5.2},{D2=5.4},{H1=38.5},{H2=4},{H3=31},{H4=21},{H5=5},{H6=7},{ALPHAX=0 ... 90},{ALPHA1=90},{ALPHA2=0},{ALPHA3=0},{PPATH=37_32_sbl.prj},{BEMA=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{HELP=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
max.
[mm]
L9
min.
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
Emile Maurin 37-322-76
37-322-76
Inox
Sans décrochement
76
30
8
36
15
15
18
13
7
5.2
5.4
38.5
4
31
21
5
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청