카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-220 - Charnière biseautée, noeud à plat, technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_220
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_220/37_220.prj},{NB=emile_maurin_37-2201-60},{REF=37-2201-60},{VERSION=Symétrique},{L1=60},{L2=120},{L3=36},{L4=36},{L5=30},{L6=-},{L7=51.5},{L8=-},{D1=8},{D2=6.5},{D3=12.5},{H1=15},{H2=8},{H3=8.5},{COUPLE=5},{F1=4200},{F2=3700},{F3=3000},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_220_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
COUPLE
[Nm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
Emile Maurin 37-2201-40
37-2201-40
Symétrique
40
88
25
25
20
-
38.5
-
4
5.5
10.5
9
5
5.5
3
2000
1800
1400
Emile Maurin 37-2201-50
37-2201-50
Symétrique
50
104
30
30
25
-
45
-
6
6.5
12.5
11.5
6
6.5
5
3300
2700
2200
Emile Maurin 37-2201-60
37-2201-60
Symétrique
60
120
36
36
30
-
51.5
-
8
6.5
12.5
15
8
8.5
5
4200
3700
3000
Emile Maurin 37-2202-40
37-2202-40
Asymétrique
40
64
25
25
20
7.5
38.5
14
4
5.5
10.5
9
5
5.5
3
1800
1500
1200
Emile Maurin 37-2202-50
37-2202-50
Asymétrique
50
77
30
30
25
10.5
45
18
6
6.5
12.5
11.5
6
6.5
5
3000
2100
1500
Emile Maurin 37-2202-60
37-2202-60
Asymétrique
60
90
36
36
30
12.5
51.5
21
8
6.5
12.5
15
8
8.5
5
3800
2800
2300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청