카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-202 - Plaque de fixation à tige filetée, pour charnière, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_202_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_202_2/37_202.prj},{NB=emile_maurin_37-2027-50-20},{REF=37-2027-50-20},{L1=50},{L2=20},{D1=M6},{L3=30},{H1=3.0},{H2=20},{DX=6},{R=0.8},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 37-2027-40-1...
37-2027-40-15
40
15
M5
25
3.0
15
Emile Maurin 37-2027-40-2...
37-2027-40-25
40
15
M5
25
3.0
25
Emile Maurin 37-2027-50-2...
37-2027-50-20
50
20
M6
30
3.0
20
Emile Maurin 37-2027-50-3...
37-2027-50-30
50
20
M6
30
3.0
30
Emile Maurin 37-2027-60-2...
37-2027-60-20
60
25
M8
36
4.0
20
Emile Maurin 37-2027-60-3...
37-2027-60-30
60
25
M8
36
4.0
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청