카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-181 - Charnière technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_181
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_181/37_181.prj},{NB=emile_maurin_37-1810-67_0},{REF=37-1810-67},{CODE=425840},{DESCRIPTION=CFMR.67-NS},{DIM01=67},{DIM02=55},{DIM03=6.5},{DIM04=10},{DIM05=48},{DIM06=38},{DIM07=24},{DIM08=12.5},{DIM09=12.5},{DIM10=6.3},{DIM11=12.5},{DIM12=6},{WEIGHT=66},{PPATH=37_181_asmtpl.prj},{ROT=0},{L1=67},{L2=55},{L3=38},{L4=48},{L5=12.5},{H1=24},{H2=12.5},{H3=6.3},{D1=6.5},{D2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-1810-67
37-1810-67
67
55
38
48
12.5
24
12.5
6.3
6.5
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청