카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1800 - Charnière ajustable inox - Horizontal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_180
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_180/37_1800.prj},{NB=emile_maurin_37-1800-45_0},{REF=37-1800-45},{PARTNUMBER=GN 235-NI-40-45-H-GS},{ROT=0},{L1=45},{L2=40},{L5=16},{L7=25},{L8=5.3},{D1=5.3},{D2=4},{H1=13.0},{H2=5},{H3=9.5},{INFOS=INFOTEXTE},{H4=19.0},{L4=16},{M2=25},{WEIGHT=0.0799},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{OBVIS=SW},{PPATH=37_1800_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-1800-45
37-1800-45
45
40
16
25
5.3
5.3
4
13.0
5
9.5
Emile Maurin 37-1800-55
37-1800-55
55
50
21
30
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
Emile Maurin 37-1800-65
37-1800-65
65
60
26
36
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청