카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-626 - Insert taraudé inox - Carré - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_62/35_626.prj},{NB=emile_maurin_35-626-30-8},{REF=35-626-30-8},{PARTNUMBER=GN 992.5-V30-M8},{NORMNR=GN 992.5},{S=V30},{S11=30},{D2IN='$D6.', '$D5.'},{D6=M8},{D5=M10},{S33=23.0},{L1=29.5},{W=2},{L4=5},{K=4.05},{K1=2.0},{K2=0.3},{SS=17.000},{NDM2=12.000},{HX=4},{BX=16.000},{WEIGHT=0.106},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{VERSION=Carré},{D1=30},{D2=M8},{D3=26},{D4=26.5},{H1=33.5},{H2=18},{H3=2.5},{S1=30},{S2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
+0.5
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 35-626-20-8
35-626-20-8
Inox
Carré
20
M8
16
16.5
29.5
16
2.5
20
16
Emile Maurin 35-626-25-8
35-626-25-8
Inox
Carré
25
M8
21
21.5
33.5
16
2.5
25
21
Emile Maurin 35-626-25-10
35-626-25-10
Inox
Carré
25
M10
21
21.5
33.5
16
2.5
25
21
Emile Maurin 35-626-30-8
35-626-30-8
Inox
Carré
30
M8
26
26.5
33.5
18
2.5
30
26
Emile Maurin 35-626-30-10
35-626-30-10
Inox
Carré
30
M10
26
26.5
33.5
18
2.5
30
26
Emile Maurin 35-626-40-10
35-626-40-10
Inox
Carré
40
M10
34
34.5
41.5
24
2.5
40
34
Emile Maurin 35-626-40-12
35-626-40-12
Inox
Carré
40
M12
34
34.5
41.5
24
2.5
40
34
Emile Maurin 35-626-50-12
35-626-50-12
Inox
Carré
50
M12
44
44.5
45.5
30
2.5
50
44
Emile Maurin 35-626-50-16
35-626-50-16
Inox
Carré
50
M16
44
44.5
45.5
30
2.5
50
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청