目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-55 - Pied à rotule technopolymère antistatique, à tige filetée acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_55
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_55/35_55.prj},{NB=emile_maurin_35-552-125-24-98_0_106.5},{REF=35-552-125-24-98},{VERSION=Avec disque antiglisse},{ECROU=Sans écrou},{ROT=0},{POS=106.500},{D1=125},{D2=M24},{H1=46},{H2=67},{H3=3},{L1=98},{S1=24},{DIA=24},{CHARGE=28000},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=310425-ESD},{DIM04=168},{DESCRIPTION=LV.A-125-24-AS-M24x98-ESD-C},{HECROU=19.000},{DIM03=165},{WEIGHT=731},{NDM=24.000},{KDM=20.319},{D22=24.000},{H=46.000},{L=98.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L11=168.000},{VER=5},{PPATH=35_55/35_55_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
ECROU
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
DIA
Diamètre articulation
[mm]
CHARGE
[N]
Emile Maurin 35-551-60-8-...
35-551-60-8-43
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M8
24
33
3
43
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-8-...
35-551-60-8-68
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M8
24
33
3
68
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-10...
35-551-60-10-43
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M10
24
33
3
43
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-10...
35-551-60-10-68
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M10
24
33
3
68
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-10...
35-551-60-10-98
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M10
24
33
3
98
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-12...
35-551-60-12-43
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M12
24
33
3
43
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-12...
35-551-60-12-68
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M12
24
33
3
68
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-12...
35-551-60-12-98
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M12
24
33
3
98
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-14...
35-551-60-14-148
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M14
24
33
3
148
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-14...
35-551-60-14-68
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M14
24
33
3
68
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-14...
35-551-60-14-98
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M14
24
33
3
98
14
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-108
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M16
24
33
3
108
16
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-138
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M16
24
43
3
138
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-148
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M16
24
33
3
148
16
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-158
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M16
24
43
3
158
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-168
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M16
24
33
3
168
16
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-58
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M16
24
43
3
58
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-68
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M12
24
33
3
68
16
14
14000
Emile Maurin 35-551-60-16...
35-551-60-16-98
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M16
24
43
3
98
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-20...
35-551-60-20-138
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M20
24
43
3
138
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-20...
35-551-60-20-158
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M20
24
43
3
158
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-20...
35-551-60-20-198
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M20
24
43
3
198
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-20...
35-551-60-20-98
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M20
24
43
3
98
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-24...
35-551-60-24-158
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M24
24
43
3
158
24
24
18000
Emile Maurin 35-551-60-24...
35-551-60-24-198
Avec disque antiglisse
Avec écrou
60
M24
24
43
3
198
24
24
18000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求