카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-371 - Bouchon d'huile acier 6 pans creux - Sans revêtement d'étanchéité
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_37
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_37/34_371.prj},{NB=emile_maurin_34-371-10-1/2},{REF=34-371-10-1/2},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans revêtement d'étanchéité},{H1=10},{D1=1/2\"},{S1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 906-ST-R1/2-A},{NORMNR=DIN 906},{D=R1/2},{H=10},{S=10},{FORM=ohne Gewindebeschichtung},{VER1=7},{NDM=20},{NDM2=20.955},{XD='1','M20x1.5','2','R1/2'},{WEIGHT=0.019},{CTN=73181568},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{D11=1/2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
Emile Maurin 34-371-8-8X1
34-371-8-8X1
Acier
Sans revêtement d'étanché...
8
M8X1
4
Emile Maurin 34-371-8-10X...
34-371-8-10X1
Acier
Sans revêtement d'étanché...
8
M10X1
5
Emile Maurin 34-371-8-1/8
34-371-8-1/8
Acier
Sans revêtement d'étanché...
8
1/8"
5
Emile Maurin 34-371-10-12...
34-371-10-12X1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
M12X1,5
6
Emile Maurin 34-371-10-14...
34-371-10-14X1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
M14X1,5
7
Emile Maurin 34-371-10-1/...
34-371-10-1/4
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
1/4"
7
Emile Maurin 34-371-10-16...
34-371-10-16X1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
M16X1,5
8
Emile Maurin 34-371-10-18...
34-371-10-18X1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
M18X1,5
8
Emile Maurin 34-371-10-3/...
34-371-10-3/8
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
3/8"
8
Emile Maurin 34-371-10-20...
34-371-10-20X1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
M20X1,5
10
Emile Maurin 34-371-10-1/...
34-371-10-1/2
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
1/2"
10
Emile Maurin 34-371-10-22...
34-371-10-22X1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
10
M22X1,5
10
Emile Maurin 34-371-12-24...
34-371-12-24x1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
12
M24x1,5
12
Emile Maurin 34-371-12-26...
34-371-12-26x1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
12
M26x1,5
12
Emile Maurin 34-371-12-3/...
34-371-12-3/4
Acier
Sans revêtement d'étanché...
12
3/4"
12
Emile Maurin 34-371-12-30...
34-371-12-30x1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
12
M30x1,5
17
Emile Maurin 34-371-12-1
34-371-12-1
Acier
Sans revêtement d'étanché...
12
1"
17
Emile Maurin 34-371-15-36...
34-371-15-36x1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
15
M36x1,5
19
Emile Maurin 34-371-18-42...
34-371-18-42x1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
18
M42x1,5
22
Emile Maurin 34-371-18-1 ...
34-371-18-1 1/4
Acier
Sans revêtement d'étanché...
18
1" 1/4
22
Emile Maurin 34-371-18-45...
34-371-18-45x1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
18
M45x1,5
22
Emile Maurin 34-371-20-48...
34-371-20-48x1,5
Acier
Sans revêtement d'étanché...
20
M48x1,5
24
Emile Maurin 34-371-20-1 ...
34-371-20-1 1/2
Acier
Sans revêtement d'étanché...
20
1" 1/2
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청