카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-77 - Broche à billes inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_77
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_77/32_77.prj},{NB=emile_maurin_32-771-8-30_1},{REF=32-771-8-30},{POS=1},{D1=8},{D2=8.7},{D3=17.5},{D4=26},{L1=30},{L2=6.3},{L3=22.0},{RDC=40},{FSM=15},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=26},{K=8.7},{L2X=22.0},{L3X=6.3},{ANB=8},{AXH=15},{BL=40},{LL=4.800},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
(-0.04/-0.08)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
RDC
Résistance au double cisaillement
[kN]
FSM
Force serrage max
[N]
Emile Maurin 32-771-6-10
32-771-6-10
6
6.5
17.5
26
10
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-15
32-771-6-15
6
6.5
17.5
26
15
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-20
32-771-6-20
6
6.5
17.5
26
20
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-25
32-771-6-25
6
6.5
17.5
26
25
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-30
32-771-6-30
6
6.5
17.5
26
30
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-6-50
32-771-6-50
6
6.5
17.5
26
50
5.0
22.0
22
8
Emile Maurin 32-771-8-15
32-771-8-15
8
8.7
17.5
26
15
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-20
32-771-8-20
8
8.7
17.5
26
20
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-25
32-771-8-25
8
8.7
17.5
26
25
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-30
32-771-8-30
8
8.7
17.5
26
30
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-8-50
32-771-8-50
8
8.7
17.5
26
50
6.3
22.0
40
15
Emile Maurin 32-771-10-15
32-771-10-15
10
12.0
23.0
34
15
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-20
32-771-10-20
10
12.0
23.0
34
20
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-25
32-771-10-25
10
12.0
23.0
34
25
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-30
32-771-10-30
10
12.0
23.0
34
30
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-10-50
32-771-10-50
10
12.0
23.0
34
50
8.7
28.5
62
30
Emile Maurin 32-771-12-20
32-771-12-20
12
14.5
23.0
34
20
9.5
28.5
90
32
Emile Maurin 32-771-12-30
32-771-12-30
12
14.5
23.0
34
30
9.5
28.5
90
32
Emile Maurin 32-771-12-40
32-771-12-40
12
14.5
23.0
34
40
9.5
28.5
90
32
Emile Maurin 32-771-12-50
32-771-12-50
12
14.5
23.0
34
50
9.5
28.5
90
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청