目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1066 - Doigt d'indexage miniature - Sans dispositif de blocage, avec embase inox - Bouton inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_106
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_106/32_1066.prj},{NB=emile_maurin_32-1066-6-6_0},{REF=32-1066-6-6},{POS=0},{FINITION=Bouton inox},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{L1=6},{L2=25.5},{L3=2.5},{L4=2},{L5=6},{L6=40},{L7=18},{L8=30},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=16},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 822.9},{L1X=6,12},{B1=40},{B2=18},{K=30},{FEDERDRUCK1=6},{FEDREDRUCK2=16},{WEIGHT=0.065},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1066/32_1066_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=GN 822.9-6-6-BN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.05/-0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1066-4-5
32-1066-4-5
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
4
8
21
4.3
5
20.5
2.0
2
5
35
15
25
4
12
Emile Maurin 32-1066-4-10
32-1066-4-10
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
4
8
21
4.3
10
20.5
2.0
2
5
35
15
25
4
12
Emile Maurin 32-1066-5-6
32-1066-5-6
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
5
10
25
4.3
6
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1066-5-12
32-1066-5-12
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
5
10
25
4.3
12
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1066-6-6
32-1066-6-6
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
6
10
25
4.3
6
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1066-6-12
32-1066-6-12
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
6
10
25
4.3
12
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1066-8-10
32-1066-8-10
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
8
14
33
5.3
10
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1066-8-20
32-1066-8-20
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
8
14
33
5.3
20
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1066-10-1...
32-1066-10-10
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
10
14
33
5.3
10
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1066-10-2...
32-1066-10-20
Bouton inox
Sans dispositif de blocag...
10
14
33
5.3
20
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求