카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L TRSS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE ISO - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316ltrssiso.prj},{NB=Emile Maurin 316LTRSS33.72 1000},{D=33.7},{E=2.0},{L=1000},{KG1=1.588},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316ltrss.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre exterieure
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LTRSS10.2...
316LTRSS10.21
10.2
1.0
0.226
Emile Maurin 316LTRSS10.2...
316LTRSS10.22
10.2
2.0
0.411
Emile Maurin 316LTRSS13.5...
316LTRSS13.51.6
13.5
1.6
0.477
Emile Maurin 316LTRSS13.5...
316LTRSS13.52
13.5
2.0
0.576
Emile Maurin 316LTRSS17.2...
316LTRSS17.21.6
17.2
1.6
0.625
Emile Maurin 316LTRSS17.2...
316LTRSS17.22
17.2
2.0
0.761
Emile Maurin 316LTRSS21.3...
316LTRSS21.31.6
21.3
1.6
0.812
Emile Maurin 316LTRSS21.3...
316LTRSS21.32
21.3
2.0
0.967
Emile Maurin 316LTRSS26.9...
316LTRSS26.91.6
26.9
1.6
1.043
Emile Maurin 316LTRSS26.9...
316LTRSS26.92
26.9
2.0
1.247
Emile Maurin 316LTRSS33.7...
316LTRSS33.71.6
33.7
1.6
1.324
Emile Maurin 316LTRSS33.7...
316LTRSS33.72
33.7
2.0
1.588
Emile Maurin 316LTRSS33.7...
316LTRSS33.72.6
33.7
2.6
2.025
Emile Maurin 316LTRSS42.4...
316LTRSS42.41.6
42.4
1.6
1.684
Emile Maurin 316LTRSS42.4...
316LTRSS42.42
42.4
2.0
2.023
Emile Maurin 316LTRSS42.4...
316LTRSS42.42.6
42.4
2.6
2.591
Emile Maurin 316LTRSS48.3...
316LTRSS48.31.6
48.3
1.6
1.927
Emile Maurin 316LTRSS48.3...
316LTRSS48.32
48.3
2.0
2.319
Emile Maurin 316LTRSS48.3...
316LTRSS48.32.6
48.3
2.6
2.975
Emile Maurin 316LTRSS60.3...
316LTRSS60.31.6
60.3
1.6
2.423
Emile Maurin 316LTRSS60.3...
316LTRSS60.32
60.3
2.0
2.920
Emile Maurin 316LTRSS60.3...
316LTRSS60.32.6
60.3
2.6
3.757
Emile Maurin 316LTRSS76.1...
316LTRSS76.12
76.1
2.0
3.711
Emile Maurin 316LTRSS88.9...
316LTRSS88.92
88.9
2.0
4.352
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청