目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-990 - Barreau à clavette - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_99
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_99/31_990.prj},{NB=emile_maurin_31-990-14-8},{REF=31-990-14-8},{MAT=Acier},{H1=14},{L1=8},{L2=500},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 31-990-2-2
31-990-2-2
Acier
2
2
500
Emile Maurin 31-990-3-3
31-990-3-3
Acier
3
3
500
Emile Maurin 31-990-4-4
31-990-4-4
Acier
4
4
500
Emile Maurin 31-990-5-5
31-990-5-5
Acier
5
5
500
Emile Maurin 31-990-6-6
31-990-6-6
Acier
6
6
500
Emile Maurin 31-990-8-6
31-990-8-6
Acier
8
6
500
Emile Maurin 31-990-8-7
31-990-8-7
Acier
8
7
500
Emile Maurin 31-990-8-8
31-990-8-8
Acier
8
8
500
Emile Maurin 31-990-10-8
31-990-10-8
Acier
10
8
500
Emile Maurin 31-990-10-10
31-990-10-10
Acier
10
10
500
Emile Maurin 31-990-12-8
31-990-12-8
Acier
12
8
500
Emile Maurin 31-990-12-10
31-990-12-10
Acier
12
10
500
Emile Maurin 31-990-12-12
31-990-12-12
Acier
12
12
500
Emile Maurin 31-990-14-8
31-990-14-8
Acier
14
8
500
Emile Maurin 31-990-14-9
31-990-14-9
Acier
14
9
500
Emile Maurin 31-990-14-12
31-990-14-12
Acier
14
12
500
Emile Maurin 31-990-14-14
31-990-14-14
Acier
14
14
500
Emile Maurin 31-990-16-10
31-990-16-10
Acier
16
10
500
Emile Maurin 31-990-18-10
31-990-18-10
Acier
18
10
500
Emile Maurin 31-990-18-11
31-990-18-11
Acier
18
11
500
Emile Maurin 31-990-20-12
31-990-20-12
Acier
20
12
500
Emile Maurin 31-990-20-20
31-990-20-20
Acier
20
20
500
Emile Maurin 31-990-22-14
31-990-22-14
Acier
22
14
500
Emile Maurin 31-990-24-14
31-990-24-14
Acier
24
14
500
Emile Maurin 31-990-25-14
31-990-25-14
Acier
25
14
500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-97 - Clavette parallèle 2 bout ronds - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
14.05.2024
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求