카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-155 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_155
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_155/31_155.prj},{NB=emile_maurin_31-1551-8-8},{REF=31-1551-8-8},{D1=M 8},{L1=8},{S1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{DP=5.500},{T=5.0},{IDNR=},{D=8.0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[-]
L1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1551-4-5
31-1551-4-5
M 4
5
2.0
Emile Maurin 31-1551-4-6
31-1551-4-6
M 4
6
2.0
Emile Maurin 31-1551-4-8
31-1551-4-8
M 4
8
2.0
Emile Maurin 31-1551-4-10
31-1551-4-10
M 4
10
2.0
Emile Maurin 31-1551-4-12
31-1551-4-12
M 4
12
2.0
Emile Maurin 31-1551-4-16
31-1551-4-16
M 4
16
2.0
Emile Maurin 31-1551-4-20
31-1551-4-20
M 4
20
2.0
Emile Maurin 31-1551-4-25
31-1551-4-25
M 4
25
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-5
31-1551-5-5
M 5
5
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-6
31-1551-5-6
M 5
6
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-8
31-1551-5-8
M 5
8
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-10
31-1551-5-10
M 5
10
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-12
31-1551-5-12
M 5
12
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-16
31-1551-5-16
M 5
16
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-20
31-1551-5-20
M 5
20
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-25
31-1551-5-25
M 5
25
2.0
Emile Maurin 31-1551-5-30
31-1551-5-30
M 5
30
2.0
Emile Maurin 31-1551-6-6
31-1551-6-6
M 6
6
3.0
Emile Maurin 31-1551-6-8
31-1551-6-8
M 6
8
3.0
Emile Maurin 31-1551-6-10
31-1551-6-10
M 6
10
3.0
Emile Maurin 31-1551-6-12
31-1551-6-12
M 6
12
3.0
Emile Maurin 31-1551-6-16
31-1551-6-16
M 6
16
3.0
Emile Maurin 31-1551-6-20
31-1551-6-20
M 6
20
3.0
Emile Maurin 31-1551-6-25
31-1551-6-25
M 6
25
3.0
Emile Maurin 31-1551-6-30
31-1551-6-30
M 6
30
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-154 - Vis sans tête à six pans creux à bout conique - DIN 914
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 32-215 - Goupille cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-411 - Vis de pression acier - Bout sphérique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-153 - Vis à métaux tête fraisée 6 pans creux - DIN 7991 - Inox A2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 210204 - Vis sans tête six pans creux bout plat inox A2 - ISO 4026 (...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 92-111 - Adaptateur taraudé-taraudé, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-63 - Ecrou hexagonal bas
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 31-97 - Clavette parallèle 2 bout ronds - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
14.05.2024
Modèle 31-400 - Vis de pression acier, embout technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
01.03.2022
Modèle 31-1515 - Ecrou hexagonal Hu inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-055 - Doigt d'indexage - Acier - A bouton - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 62204 - Vis sans tête 6 pans creux bout plat - ISO 4026 DIN 913 - In...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청