目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-140 - Bague d'arrêt fendue simple, inox, avec trous taraudés pour accessoires
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_140
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_140/31_140.prj},{NB=emile_maurin_31-1401-65-40},{REF=31-1401-65-40},{VERSION=Trous radiaux},{D1=65},{D2=40},{D3=M6},{D4=M5},{H1=15},{L1=4.0},{L2=0.5},{L3=18},{L4=27.5},{L5=34.6},{L6=7},{L7=-},{INFOS=INFOTEXTE},{L2X=34.6},{D2X=40},{B=15},{D3X=6},{D4X=5},{D4Y=25.000},{L1X=27.5},{M=18},{K=0.0},{S=4.0},{T=7.0},{XX=0.5},{VERS=13},{AX=25.500},{AY=7.000},{BX=10.000},{BX2=5.250},{LX=8.000},{C=6},{SW=5},{SWY=4.0},{LD3=16},{X=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
(H10)
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
H1
(±2)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 31-1401-30-1...
31-1401-30-12
Trous radiaux
30
12
M4
M3
11
2.1
0.7
8
13
15
4
-
Emile Maurin 31-1401-32-1...
31-1401-32-14
Trous radiaux
32
14
M4
M3
11
2.1
0.7
8
14
15.5
4
-
Emile Maurin 31-1401-36-1...
31-1401-36-15
Trous radiaux
36
15
M5
M4
13
2.1
1.4
10
15
19.9
5.5
-
Emile Maurin 31-1401-36-1...
31-1401-36-16
Trous radiaux
36
16
M5
M4
13
2.1
1.4
10
15
19.9
5.5
-
Emile Maurin 31-1401-42-1...
31-1401-42-18
Trous radiaux
42
18
M5
M4
15
3.0
0.6
12
17
24.7
5.5
-
Emile Maurin 31-1401-42-2...
31-1401-42-20
Trous radiaux
42
20
M5
M4
15
3.0
0.6
12
17
24.7
5.5
-
Emile Maurin 31-1401-48-2...
31-1401-48-22
Trous radiaux
48
22
M5
M4
15
3.0
0.0
12
20
26.5
5.5
-
Emile Maurin 31-1401-48-2...
31-1401-48-25
Trous radiaux
48
25
M5
M4
15
3.0
0.0
12
20
26.5
5.5
-
Emile Maurin 31-1401-55-2...
31-1401-55-28
Trous radiaux
55
28
M6
M5
15
3.0
0.5
18
22.5
31.6
7
-
Emile Maurin 31-1401-55-3...
31-1401-55-30
Trous radiaux
55
30
M6
M5
15
3.0
0.5
18
22.5
31.6
7
-
Emile Maurin 31-1401-60-3...
31-1401-60-32
Trous radiaux
60
32
M6
M5
15
4.0
0.4
18
25
33.2
7
-
Emile Maurin 31-1401-60-3...
31-1401-60-35
Trous radiaux
60
35
M6
M5
15
4.0
0.4
18
25
33.2
7
-
Emile Maurin 31-1401-65-4...
31-1401-65-40
Trous radiaux
65
40
M6
M5
15
4.0
0.5
18
27.5
34.6
7
-
Emile Maurin 31-1402-30-1...
31-1402-30-12
Trous axiaux
30
12
M4
M3
11
2.1
0.7
8
-
-
-
9.7
Emile Maurin 31-1402-32-1...
31-1402-32-14
Trous axiaux
32
14
M4
M3
11
2.1
0.7
8
-
-
-
10.8
Emile Maurin 31-1402-36-1...
31-1402-36-15
Trous axiaux
36
15
M5
M4
13
2.1
1.4
10
-
-
-
11.7
Emile Maurin 31-1402-36-1...
31-1402-36-16
Trous axiaux
36
16
M5
M4
13
2.1
1.4
10
-
-
-
12
Emile Maurin 31-1402-42-1...
31-1402-42-18
Trous axiaux
42
18
M5
M4
15
3.0
0.6
12
-
-
-
13.7
Emile Maurin 31-1402-42-2...
31-1402-42-20
Trous axiaux
42
20
M5
M4
15
3.0
0.6
12
-
-
-
14.3
Emile Maurin 31-1402-48-2...
31-1402-48-22
Trous axiaux
48
22
M5
M4
15
3.0
0.0
12
-
-
-
16.4
Emile Maurin 31-1402-48-2...
31-1402-48-25
Trous axiaux
48
25
M5
M4
15
3.0
0.0
12
-
-
-
17.2
Emile Maurin 31-1402-55-2...
31-1402-55-28
Trous axiaux
55
28
M6
M5
15
3.0
0.5
18
-
-
-
18.7
Emile Maurin 31-1402-55-3...
31-1402-55-30
Trous axiaux
55
30
M6
M5
15
3.0
0.5
18
-
-
-
19.3
Emile Maurin 31-1402-60-3...
31-1402-60-32
Trous axiaux
60
32
M6
M5
15
4.0
0.4
18
-
-
-
21.2
Emile Maurin 31-1402-60-3...
31-1402-60-35
Trous axiaux
60
35
M6
M5
15
4.0
0.4
18
-
-
-
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求