目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-100 - Patin acier - Avec ou sans embase delrin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_10
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_10/31_10.prj},{NB=emile_maurin_31-100-10},{REF=31-100-10},{TIGE=M 10},{D1=20},{D2=8.1},{D3=15},{H1=11},{H2=5.0},{H3=3.6},{Z1=8.200},{Z2=4.500},{T=0.600},{T1=6.000},{T2=2.000},{T3=0.500},{D5=8.000},{R=1.500},{B=1.000},{D4=9.700},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-100.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TIGE
[mm]
D1
[mm]
D2
H12
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 31-100-6
31-100-6
M 6
12
4.6
10
7
2.5
2.2
Emile Maurin 31-100-8
31-100-8
M 8
16
6.1
12
9
4.0
3.0
Emile Maurin 31-100-10
31-100-10
M 10
20
8.1
15
11
5.0
3.6
Emile Maurin 31-100-12
31-100-12
M 12
25
8.1
18
13
6.0
4.5
Emile Maurin 31-100-16
31-100-16
M 16
32
12.1
22
15
7.0
5.3
Emile Maurin 31-100-20
31-100-20
M 20
40
15.6
28
16
9.0
5.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求