카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-801 - Sauterelle à crochet horizontale, avec bouton de verrouillage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_80
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_80/26_801.prj},{NB=emile_maurin_26-801-42_1_130},{REF=26-801-42},{COULEUR=Noir },{POS=1},{D1=8},{D2=8.5},{H1=94},{H2=26},{H3=168},{L1=130},{L2MIN=209},{L2MAX=273},{L3=32},{L4MIN=59},{L4MAX=123},{L5=19},{L6=9.5},{L7=53.5},{L8=64.5},{L9=35 - 46},{F1=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=558161},{BMIN=66},{BMAX=130},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSCLR=6},{AP1=26},{L55=111},{GEW=850},{CTN=84662020},{EAN=4020772019136},{PPATH=26_801/26_801_sch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2MIN
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
ⁿ/ₐ
F1
[kN]
Emile Maurin 26-801-40
26-801-40
Rouge
8
8.5
94
26
168
209
273
32
59
123
19
9.5
53.5
64.5
35 - 46
7.0
Emile Maurin 26-801-41
26-801-41
Vert
8
8.5
94
26
168
209
273
32
59
123
19
9.5
53.5
64.5
35 - 46
7.0
Emile Maurin 26-801-42
26-801-42
Noir
8
8.5
94
26
168
209
273
32
59
123
19
9.5
53.5
64.5
35 - 46
7.0
Emile Maurin 26-801-43
26-801-43
Bleu
8
8.5
94
26
168
209
273
32
59
123
19
9.5
53.5
64.5
35 - 46
7.0
Emile Maurin 26-801-44
26-801-44
Orange
8
8.5
94
26
168
209
273
32
59
123
19
9.5
53.5
64.5
35 - 46
7.0
Emile Maurin 26-801-45
26-801-45
Jaune
8
8.5
94
26
168
209
273
32
59
123
19
9.5
53.5
64.5
35 - 46
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청