카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-731 - Sauterelle tirée variable, à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_73
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_73/26_73.prj},{NB=emile_maurin_26-731-20_0_11},{REF=26-731-20},{POS=0},{VB=11.0},{D1=5.5},{H1=27.0},{H2=10},{H3=-6,5 à 14},{H4=53.0},{H5=111},{H6AUTO=20},{H6MAX=35},{L1=6.0},{L2=63},{L3=173},{L4=26.0},{L5=22},{L6=26},{L7=5.3},{L8=26 à 32},{L9=45.0},{L10=42.5},{L11=28},{F1=2},{VIS=M 6 x 40},{EMBASE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=554878},{ARTNR=AMF 6870-20},{GR=20},{PDF=PDF},{C=26.0},{C1=-},{D11=5.5},{F=30},{HWMIN=-6,5},{HWMAX=14},{L=12.7},{M=26 - 32},{GEW=272},{VERSHG=2},{WPOS2=89},{WPOS3=172},{CTN=MIN},{PPATH=26_73_1/26_73_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6AUTO
[mm]
H6MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
EMBASE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-731-20
26-731-20
5.5
27.0
10
-6,5 à 14
53.0
111
20
35
6.0
63
173
26.0
22
26
5.3
26 à 32
45.0
42.5
28
2
M 6 x 40
1
Emile Maurin 26-731-50
26-731-50
6.5
23.0
13
-8,5 à 6
58.5
158
35
40
8.4
104
244
24.5
35
22
6.3
32 à 44
63.5
57.0
38
3
M 8 x 39
2
Emile Maurin 26-731-70
26-731-70
6.5
40.5
13
-6,5 à 24
76.5
158
35
60
8.4
104
243
25.4
35
50
6.3
32 à 44
63.5
57.0
38
3
M 8 x 55
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청