카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-600 - Vis de placage à effort réglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_60
GN 804
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_60/26_60/26_600.prj},{NB=emile_maurin_26-600-6-50},{REF=26-600-6-50},{D1=M6},{D2=16},{D3=13},{H1=50},{H2=15},{H3=4},{H4=2.25},{S1=16},{S2=1},{INFOS=INFOTEXTE},{D=6},{D1B=5.000},{D4=13},{T=3.5},{SW1=10.000},{MAT=Stahl},{X=25},{X1=10},{PARTNUMBER=GN 804-M6-50},{PPATH=26_600_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0350},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 26-600-5-45
26-600-5-45
M5
13
11
45
13
4
1.73
14
1
Emile Maurin 26-600-6-50
26-600-6-50
M6
16
13
50
15
4
2.25
16
1
Emile Maurin 26-600-8-70
26-600-8-70
M8
18
15
70
17
5
2.60
18
1
Emile Maurin 26-600-10-85
26-600-10-85
M10
24
18
85
20
6
3.12
24
1
Emile Maurin 26-600-12-10...
26-600-12-106
M12
28
21
106
24
7
3.64
27
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청