카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-036 - Sauterelle tirée à embase verticale, anti-reflets
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles horizontales (Sauterelles tirées)
26_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_03/26_036.prj},{NB=emile_maurin_26-036-10_0_9_9},{REF=26-036-10},{ANGLE=0},{EMBOUT=9.0},{D1=5.2},{H1=32},{H2=10.0},{H3=23.5 - 25.5},{H4=24.5},{H5=9},{L1=5},{L2=41.5},{L3=120},{L4=13 - 15.5},{L5=18.5},{L6=8},{L7=5.5},{L8=-},{L9=5},{L10=18},{L11=34.0},{F1=0.80},{F2=1.1},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=90308},{GR=1},{AS=M5 x 38},{GEW=105},{D11=-},{H11=42},{HWMIN=9.0},{HWMAX=15.0},{VERS=3},{PPATH=26_036/26_036_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
ⁿ/ₐ
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 26-036-00
26-036-00
4.6
25
7.5
20
-
4
28.0
79
11.5 - 15.5
9.0
5
6.3
-
3
12
25.5
0.30
0.4
Emile Maurin 26-036-10
26-036-10
5.2
32
10.0
23.5 - 25.5
24.5
5
41.5
120
13 - 15.5
18.5
8
5.5
-
5
18
34.0
0.80
1.1
Emile Maurin 26-036-20
26-036-20
5.5
40
13.2
29.5 - 34
34
6
64.0
164
26.0
32.5
16
6.0
12.7
5
21
38.0
1.00
1.2
Emile Maurin 26-036-30
26-036-30
6.5
48
15.0
37.5 - 42.5
42
8
73.0
206
25.5
36.0
14
7.0
13
6
27
50.0
1.80
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청