카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-200 - Ecrou haut - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
23_20
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/23_20/23_200.prj},{NB=emile_maurin_23-200-18},{REF=23-200-18},{MAT=Acier},{D1=M18},{H1=27},{L1=31.2},{R1=24},{S1=27},{SCM=0},{GEW=83},{ST=25},{NDM=18.000},{KDM=15.294},{M1=5.190},{VERS=7.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=23-200.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 23-200-6
23-200-6
Acier
M6
9
11.5
9
10
Emile Maurin 23-200-8
23-200-8
Acier
M8
12
15.0
12
13
Emile Maurin 23-200-10
23-200-10
Acier
M10
15
18.2
15
16
Emile Maurin 23-200-12
23-200-12
Acier
M12
18
20.0
17
18
Emile Maurin 23-200-14
23-200-14
Acier
M14
21
23.4
20
21
Emile Maurin 23-200-16
23-200-16
Acier
M16
24
27.7
22
24
Emile Maurin 23-200-18
23-200-18
Acier
M18
27
31.2
24
27
Emile Maurin 23-200-20
23-200-20
Acier
M20
30
34.6
27
30
Emile Maurin 23-200-22
23-200-22
Acier
M22
33
37.7
30
34
Emile Maurin 23-200-24
23-200-24
Acier
M24
36
41.6
32
36
Emile Maurin 23-200-27
23-200-27
Acier
M27
40
47.3
36
41
Emile Maurin 23-200-30
23-200-30
Acier
M30
45
53.1
41
46
Emile Maurin 23-200-36
23-200-36
Acier
M36
54
63.5
50
55
Emile Maurin 23-200-42
23-200-42
Acier
M42
63
75.0
58
65
Emile Maurin 23-200-48
23-200-48
Acier
M48
72
86.5
67
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청