카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219714 - Groowed pin with round head - Stainless steel A1 - DIN 1476 - ISO 8746
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a1/219714.prj},{NB=bene_inox_219714-3X4},{REF=219714-3X4},{DXL=3x4},{D=3.0},{L=4},{D1=5.20},{RK=2.800},{K=1.80},{F=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
K
[mm]
Béné Inox 219714-1,4X3
219714-1,4X3
1.4x3
1.4
3
2.40
0.80
Béné Inox 219714-1,4X4
219714-1,4X4
1.4x4
1.4
4
2.40
0.80
Béné Inox 219714-1,4X5
219714-1,4X5
1.4x5
1.4
5
2.40
0.80
Béné Inox 219714-1,4X6
219714-1,4X6
1.4x6
1.4
6
2.40
0.80
Béné Inox 219714-2X4
219714-2X4
2x4
2.0
4
3.50
1.20
Béné Inox 219714-2X5
219714-2X5
2x5
2.0
5
3.50
1.20
Béné Inox 219714-2X6
219714-2X6
2x6
2.0
6
3.50
1.20
Béné Inox 219714-2X8
219714-2X8
2x8
2.0
8
3.50
1.20
Béné Inox 219714-2X10
219714-2X10
2x10
2.0
10
3.50
1.20
Béné Inox 219714-2,5X4
219714-2,5X4
2.5x4
2.5
4
4.40
1.50
Béné Inox 219714-2,5X5
219714-2,5X5
2.5x5
2.5
5
4.40
1.50
Béné Inox 219714-2,5X6
219714-2,5X6
2.5x6
2.5
6
4.40
1.50
Béné Inox 219714-2,5X8
219714-2,5X8
2.5x8
2.5
8
4.40
1.50
Béné Inox 219714-2,5X10
219714-2,5X10
2.5x10
2.5
10
4.40
1.50
Béné Inox 219714-3X4
219714-3X4
3x4
3.0
4
5.20
1.80
Béné Inox 219714-3X5
219714-3X5
3x5
3.0
5
5.20
1.80
Béné Inox 219714-3X6
219714-3X6
3x6
3.0
6
5.20
1.80
Béné Inox 219714-3X8
219714-3X8
3x8
3.0
8
5.20
1.80
Béné Inox 219714-3X10
219714-3X10
3x10
3.0
10
5.20
1.80
Béné Inox 219714-3X12
219714-3X12
3x12
3.0
12
5.20
1.80
Béné Inox 219714-3X16
219714-3X16
3x16
3.0
16
5.20
1.80
Béné Inox 219714-4X6
219714-4X6
4x6
4.0
6
7.00
2.40
Béné Inox 219714-4X8
219714-4X8
4x8
4.0
8
7.00
2.40
Béné Inox 219714-4X10
219714-4X10
4x10
4.0
10
7.00
2.40
Béné Inox 219714-4X12
219714-4X12
4x12
4.0
12
7.00
2.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청