카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219656 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a1/219656.prj},{NB=bene_inox_219656-3,2X20},{REF=219656-3,2X20},{D=3.2},{DXL=3.2X20},{S=6},{L=20},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DXL
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 219656-3,2X5
219656-3,2X5
3.2
3.2X5
6
Béné Inox 219656-3,2X6
219656-3,2X6
3.2
3.2X6
6
Béné Inox 219656-3,2X7
219656-3,2X7
3.2
3.2X7
6
Béné Inox 219656-3,2X8
219656-3,2X8
3.2
3.2X8
6
Béné Inox 219656-3,2X10
219656-3,2X10
3.2
3.2X10
6
Béné Inox 219656-3,2X12
219656-3,2X12
3.2
3.2X12
6
Béné Inox 219656-3,2X15
219656-3,2X15
3.2
3.2X15
6
Béné Inox 219656-3,2X18
219656-3,2X18
3.2
3.2X18
6
Béné Inox 219656-3,2X20
219656-3,2X20
3.2
3.2X20
6
Béné Inox 219656-4,3X5
219656-4,3X5
4.3
4,3X5
8
Béné Inox 219656-4,3X6
219656-4,3X6
4.3
4.3X6
8
Béné Inox 219656-4,3X7
219656-4,3X7
4.3
4.3X7
8
Béné Inox 219656-4,3X8
219656-4,3X8
4.3
4.3X8
8
Béné Inox 219656-4,3X10
219656-4,3X10
4.3
4.3X10
8
Béné Inox 219656-4,3X12
219656-4,3X12
4.3
4.3X12
8
Béné Inox 219656-4,3X15
219656-4,3X15
4.3
4.3X15
8
Béné Inox 219656-4,3X18
219656-4,3X18
4.3
4.3X18
8
Béné Inox 219656-4,3X20
219656-4,3X20
4.3
4.3X20
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청