目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212403 - Slotted countersunk flat head tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7972 - ISO 1482
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212403.prj},{NB=bene_inox_212403-4,2X38},{REF=212403-4,2X38},{DXL=4.2x38},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.22},{DX=4.22},{D3=3.100},{P=1.400},{AA=1.400},{L=38.0},{DK=8.100},{Z=3.700},{A=3.700},{N=1.200},{R=1.600},{T=1.150},{K=2.5},{Y=3.700},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Béné Inox 212403-2,2X6,5
212403-2,2X6,5
2.2x6.4
Acier inoxydable A2
2.20
6.5
4.300
1.3
Béné Inox 212403-2,2X9,5
212403-2,2X9,5
2.2x9.5
Acier inoxydable A2
2.20
9.5
4.300
1.3
Béné Inox 212403-2,9X6,5
212403-2,9X6,5
2.9x6.4
Acier inoxydable A2
2.90
6.5
5.500
1.7
Béné Inox 212403-2,9X9,5
212403-2,9X9,5
2.9x9.5
Acier inoxydable A2
2.90
9.5
5.500
1.7
Béné Inox 212403-2,9X13
212403-2,9X13
2.9x12.7
Acier inoxydable A2
2.90
13.0
5.500
1.7
Béné Inox 212403-2,9X16
212403-2,9X16
2.9x15.9
Acier inoxydable A2
2.90
16.0
5.500
1.7
Béné Inox 212403-2,9X19
212403-2,9X19
2.9x19
Acier inoxydable A2
2.90
19.0
5.500
1.7
Béné Inox 212403-2,9X22
212403-2,9X22
2.9x22
Acier inoxydable A2
2.90
22.0
5.500
1.7
Béné Inox 212403-2,9X25
212403-2,9X25
2.9x25.4
Acier inoxydable A2
2.90
25.0
5.500
1.7
Béné Inox 212403-3,5X6,5
212403-3,5X6,5
3.5x6.4
Acier inoxydable A2
3.50
6.5
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X9,5
212403-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A2
3.50
9.5
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X13
212403-3,5X13
3.5x12.7
Acier inoxydable A2
3.50
13.0
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X16
212403-3,5X16
3.5x15.9
Acier inoxydable A2
3.50
16.0
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X19
212403-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A2
3.50
19.0
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X22
212403-3,5X22
3.5x22
Acier inoxydable A2
3.50
22.0
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X25
212403-3,5X25
3.5x25.4
Acier inoxydable A2
3.50
25.0
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X32
212403-3,5X32
3.5x31.7
Acier inoxydable A2
3.50
32.0
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,5X38
212403-3,5X38
3.5x38
Acier inoxydable A2
3.50
38.0
6.800
2.1
Béné Inox 212403-3,9X9,5
212403-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A2
3.90
9.5
7.500
2.3
Béné Inox 212403-3,9X13
212403-3,9X13
3.9x12.7
Acier inoxydable A2
3.90
13.0
7.500
2.3
Béné Inox 212403-3,9X16
212403-3,9X16
3.9x15.9
Acier inoxydable A2
3.90
16.0
7.500
2.3
Béné Inox 212403-3,9X19
212403-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A2
3.90
19.0
7.500
2.3
Béné Inox 212403-3,9X22
212403-3,9X22
3.9x22
Acier inoxydable A2
3.90
22.0
7.500
2.3
Béné Inox 212403-3,9X25
212403-3,9X25
3.9x25.4
Acier inoxydable A2
3.90
25.0
7.500
2.3
Béné Inox 212403-3,9X32
212403-3,9X32
3.9x31.7
Acier inoxydable A2
3.90
32.0
7.500
2.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求