카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210201EF - Hexagon socket head cap screw with full thread - Stainless steel A2 - DIN 912
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210201ef.prj},{NB=bene_inox_210201-8X60EF},{REF=210201-8X60EF},{DXL=8x60},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=8.000},{L=60.000},{LG=32.000},{LF=1.020},{D3=6.466},{P=1.250},{S=6.000},{DK=13.000},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{K=8.000},{HM=28.000},{R=0.400},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.300},{FORM=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 210201-5X30EF
210201-5X30EF
5x30
Acier inoxydable A2
5.000
30.000
4.000
8.500
5.000
22
Béné Inox 210201-5X35EF
210201-5X35EF
5x35
Acier inoxydable A2
5.000
35.000
4.000
8.500
5.000
22
Béné Inox 210201-5X40EF
210201-5X40EF
5x40
Acier inoxydable A2
5.000
40.000
4.000
8.500
5.000
22
Béné Inox 210201-5X45EF
210201-5X45EF
5x45
Acier inoxydable A2
5.000
45.000
4.000
8.500
5.000
22
Béné Inox 210201-5X50EF
210201-5X50EF
5x50
Acier inoxydable A2
5.000
50.000
4.000
8.500
5.000
22
Béné Inox 210201-6X35EF
210201-6X35EF
6x35
Acier inoxydable A2
6.000
35.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-6X40EF
210201-6X40EF
6x40
Acier inoxydable A2
6.000
40.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-6X45EF
210201-6X45EF
6x45
Acier inoxydable A2
6.000
45.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-6X50EF
210201-6X50EF
6x50
Acier inoxydable A2
6.000
50.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-6X60EF
210201-6X60EF
6x60
Acier inoxydable A2
6.000
60.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-6X70EF
210201-6X70EF
6x70
Acier inoxydable A2
6.000
70.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-6X80EF
210201-6X80EF
6x80
Acier inoxydable A2
6.000
80.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-6X90EF
210201-6X90EF
6x90
Acier inoxydable A2
6.000
90.000
5.000
10.000
6.000
24
Béné Inox 210201-8X40EF
210201-8X40EF
8x40
Acier inoxydable A2
8.000
40.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-8X45EF
210201-8X45EF
8x45
Acier inoxydable A2
8.000
45.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-8X50EF
210201-8X50EF
8x50
Acier inoxydable A2
8.000
50.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-8X60EF
210201-8X60EF
8x60
Acier inoxydable A2
8.000
60.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-8X70EF
210201-8X70EF
8x70
Acier inoxydable A2
8.000
70.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-8X80EF
210201-8X80EF
8x80
Acier inoxydable A2
8.000
80.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-8X90EF
210201-8X90EF
8x90
Acier inoxydable A2
8.000
90.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-8X100EF
210201-8X100EF
8x100
Acier inoxydable A2
8.000
100.000
6.000
13.000
8.000
28
Béné Inox 210201-10X45EF
210201-10X45EF
10x45
Acier inoxydable A2
10.000
45.000
8.000
16.000
10.000
32
Béné Inox 210201-10X50EF
210201-10X50EF
10x50
Acier inoxydable A2
10.000
50.000
8.000
16.000
10.000
32
Béné Inox 210201-10X55EF
210201-10X55EF
10x55
Acier inoxydable A2
10.000
55.000
8.000
16.000
10.000
32
Béné Inox 210201-10X60EF
210201-10X60EF
10x60
Acier inoxydable A2
10.000
60.000
8.000
16.000
10.000
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청