카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-28 - Bride réglable avec patin d'appui
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_28/21_28.prj},{NB=emile_maurin_21-280-17_27},{REF=21-280-17},{H1V=27},{D1=17},{H1=36},{H2=20},{H3=17},{H4MAX=70},{H5=21},{L1=150},{L2=55},{L3=41},{L4=12},{L5=36},{L6=35},{L7=12 14 16 18},{FORCE=40},{BOULON=M12 M16},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=79798},{GR=16150},{PDF=PDF},{NUT=12, 14, 16, 18},{H11=0 - 70},{GEW=1494},{HDEF=27},{PPATH=21_28_1/21_28_asmtpl.prj},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4MAX
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
FORCE
Force serrage max
[kN]
BOULON
Boulon "T"
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 21-280-13
21-280-13
13
27
18
12
55
17
115
44
30
11
30
25
10 12 14
30
M10 M12
Emile Maurin 21-280-17
21-280-17
17
36
20
17
70
21
150
55
41
12
36
35
12 14 16 18
40
M12 M16
Emile Maurin 21-280-21
21-280-21
21
42
30
20
80
27
187
62
30
14
44
44
16 18 20 22
60
M16 M20
Emile Maurin 21-280-25
21-280-25
25
51
31
24
100
34
235
70
30
17
47
60
20 22 24 28
75
M20 M24
Emile Maurin 21-280-251
21-280-251
25
56
35
24
100
35
285
73
30
17
51
62
20 22 24 28
75
M20 M24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청