카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-610 - Loqueteau 2 billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_61
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_61/19_610.prj},{NB=emile_maurin_19-610-42},{REF=19-610-42},{H1=42.5},{H2=35},{H3=26.7},{H4=25},{H5=16},{D1=6.2},{D2=3.2},{L1=8.0},{L2=6.5},{L3=14.0},{L4=10.0},{L5=2.5},{L6=11.3},{L7=2.5},{L8=7.5},{FORCE=3},{INFOS=INFOTEXTE},{L9=5.360},{L10=4.130},{L11=8.000},{D3=6.200},{PPATH=19_610_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
FORCE
[kg]
Emile Maurin 19-610-42
19-610-42
42.5
35
26.7
25
16
6.2
3.2
8.0
6.5
14.0
10.0
2.5
11.3
2.5
7.5
3
Emile Maurin 19-610-50
19-610-50
50.0
40
29.8
30
20
8.2
4.2
10.0
7.4
16.0
12.5
3.0
12.3
2.5
9.0
3.3
Emile Maurin 19-610-70
19-610-70
70.0
60
49.0
42
30
8.2
4.2
13.5
11.0
21.2
17.0
4.0
17.2
3.0
10.5
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청