카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-260 - Verrou à fermeture par poussé coulissant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_26/19_260.prj},{NB=emile_maurin_19-260-40_0},{REF=19-260-40},{L1=40.1},{L2=28.5},{L3=4.6},{L4=0},{L5=18},{L6=7.6},{L7=17},{L8=11.7},{L9=1.2 à 4.1},{L10MAX=5.6},{D1=3.4},{D2=9.7},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_260_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
ⁿ/ₐ
L10MAX
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 19-260-40
19-260-40
40.1
28.5
4.6
18
7.6
17
11.7
1.2 à 4.1
5.6
3.4
9.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청