目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-435 - Tendeur à lanterne 2 crochets - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_43
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_43/18_435.prj},{NB=emile_maurin_18-435-8_192},{REF=18-435-8},{MAT=Inox},{D1=M 8},{NDM=8},{KDM=6.466},{KDM1=6.647},{D2=15},{L1=192},{L1MIN=192},{L1MAX=286},{L2=120},{L3=97},{L4=60},{L5=11},{CMU=650},{D3=8},{L6=94.4},{R1=7.0},{R2=15.0},{L7=24.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-435.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 18-435-5
18-435-5
Inox
M 5
111
169
71
60
Emile Maurin 18-435-6
18-435-6
Inox
M 6
140
208
90
77
Emile Maurin 18-435-8
18-435-8
Inox
M 8
192
286
120
97
Emile Maurin 18-435-10
18-435-10
Inox
M 10
222
344
150
117
Emile Maurin 18-435-12
18-435-12
Inox
M 12
298
456
200
155
Emile Maurin 18-435-16
18-435-16
Inox
M 16
395
596
250
207
Emile Maurin 18-435-19
18-435-19
Inox
M 19
402
654
300
212
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求