카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-163 - Manille lyre haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_163
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_163/18_163.prj},{NB=emile_maurin_18-1631-25},{REF=18-1631-25},{CMU=6.5},{D1=25},{D2=22.0},{D3=52.0},{L1=36.0},{L2=58},{L3=22},{L4=102},{L5=119.0},{H1=144.0},{H2=83.0},{POIDS=1.50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_163_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1631-6
18-1631-6
0.33
6
5.0
12.0
9.5
16
5
26
29.5
36.0
22.0
0.02
Emile Maurin 18-1631-8
18-1631-8
0.5
8
7.0
16.5
12.0
20
7
34
38.0
48.5
29.0
0.05
Emile Maurin 18-1631-10
18-1631-10
0.75
10
9.0
20.0
13.5
22
9
40
46.5
56.0
32.0
0.10
Emile Maurin 18-1631-11
18-1631-11
1
11
10.0
22.5
17.0
26
10
46
54.0
63.5
36.5
0.14
Emile Maurin 18-1631-13
18-1631-13
1.5
13
11.0
26.5
19.0
29
11
51
59.5
74.0
43.0
0.19
Emile Maurin 18-1631-16
18-1631-16
2
16
13.5
34.0
22.0
32
13
58
73.0
89.0
51.0
0.36
Emile Maurin 18-1631-19
18-1631-19
3.25
19
16.0
40.0
27.0
43
16
75
89.0
110.0
64.0
0.63
Emile Maurin 18-1631-22
18-1631-22
4.75
22
19.0
46.0
31.0
51
19
89
103.0
129.0
76.0
1.01
Emile Maurin 18-1631-25
18-1631-25
6.5
25
22.0
52.0
36.0
58
22
102
119.0
144.0
83.0
1.50
Emile Maurin 18-1631-28
18-1631-28
8.5
28
25.0
59.0
43.0
68
25
118
137.0
164.0
95.0
2.21
Emile Maurin 18-1631-32
18-1631-32
9.5
32
28.0
66.0
47.0
75
28
131
153.0
185.0
108.0
3.16
Emile Maurin 18-1631-35
18-1631-35
12
35
32.0
72.0
51.0
83
32
147
170.0
201.0
115.0
4.31
Emile Maurin 18-1631-38
18-1631-38
13.5
38
35.0
80.0
57.0
92
35
162
186.0
227.0
133.0
5.55
Emile Maurin 18-1631-42
18-1631-42
17
42
38.0
88.0
60.0
99
38
175
203.0
249.0
146.0
7.43
Emile Maurin 18-1631-50
18-1631-50
25
50
45.0
103.0
74.0
126
45
216
243.0
300.0
178.0
12.84
Emile Maurin 18-1631-57
18-1631-57
35
57
50.0
111.0
83.0
138
50
238
272.0
331.0
197.0
18.15
Emile Maurin 18-1631-65
18-1631-65
42.5
65
57.0
130.0
95.0
160
57
274
310.0
377.0
222.0
26.29
Emile Maurin 18-1631-70
18-1631-70
55
70
65.0
145.0
105.0
180
65
310
344.0
433.0
260.0
37.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07715 - Manille courbe
norelem
30.05.2024
Modèle 18-163-2 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-161 - Manille droite haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
07716 - Manille droite
norelem
30.05.2024
Modèl 18-206 - Maille de tête acier grade 80 ou 100 ou inox grade 50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
13.05.2022
Modèle 18-631 - Manille lyre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-635 - Manille lyre - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-226 - Crochet de levage à émerillon à linguet, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-210 - Crochet de levage à oeil
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.07.2022
Modèle 18-311 - Maillon rapide - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-213 - Maillon d'assemblage pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-011 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-240 - Chaîne à maillon rond pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-169 - Manille lyre à corps large, avec axe boulonné goupillé, hau...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청