目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-092 - Anneau de levage articulé - Filetage pouce
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_09/18_092.prj},{NB=emile_maurin_18-092-3/4_0 28},{REF=18-092-3/4},{ROT=0},{VERSION=Grade 100},{CMU=2.50},{D1=3/4-10UNC},{D2=16.5},{D3=45},{H1=110},{H2=28},{H3=55},{H4=55},{H5=43},{L1=113},{L2=64},{L3=82},{L4=54},{L5=50},{R1=48},{S1=30},{COUPLE=250},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=1.3},{PPATH=18_092/18_092_asmtpl.prj},{HM=28},{VERS1=1},{HS=28},{BA=Betriebsanleitungen},{BEZEICH=VLBG-Z 2,5t 3/4-10UNC Zollgewinde Standard},{NDM=19.050},{BESTNRS=8502351},{BESTNRV=-},{VER=1},{BESTNRR=8502351}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
CMU
[t]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
ⁿ/ₐ
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 18-092-3/8
18-092-3/8
Grade 100
0.63
3/8-16UNC
10.0
24
75
39
36
29
75
45
54
34
30
32
17
Emile Maurin 18-092-1/2
18-092-1/2
Grade 100
1.00
1/2-13UNC
10.0
26
75
38
37
29
75
45
54
34
32
32
19
Emile Maurin 18-092-5/8
18-092-5/8
Grade 100
1.50
5/8-11UNC
13.5
30
85
39
46
36
86
47
56
36
33
38
24
Emile Maurin 18-092-3/4
18-092-3/4
Grade 100
2.50
3/4-10UNC
16.5
45
110
55
55
43
113
64
82
54
50
48
30
Emile Maurin 18-092-7/8
18-092-7/8
Grade 100
2.50
7/8-9UNC
16.5
45
110
55
56
43
113
64
82
54
50
48
30
Emile Maurin 18-092-1
18-092-1
Grade 100
4.00
1-8UNC
18.0
45
125
67
58
43
130
78
82
54
50
48
36
Emile Maurin 18-092-1 1/4
18-092-1 1/4
Grade 100
5.00
1-1/4-7UNC
22.5
60
147
64
80
61
151
80
103
65
60
67
46
Emile Maurin 18-092-1 1/2
18-092-1 1/2
Grade 100
8.00
1-1/2-6UNC
26.5
70
197
97
100
77
205
110
122
82
77
87
55
Emile Maurin 18-092-2
18-092-2
Grade 100
20.00
2-4.5UNC
36.0
95
222
105
117
87
230
130
156
100
95
100
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求