目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-012 - Vis moletée plate, acier zingué - DIN 653
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_01/16_012.prj},{NB=emile_maurin_16-012-5-30},{REF=16-012-5-30},{D1=M5},{D2=20},{L1=30},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=10,12,16,20,25,30},{R=7.000},{WEIGHT=0.0130},{CTN=73181595},{D1X=5.000},{ROHS=YES},{NORMNR=DIN 653},{PARTNUMBER=DIN 653-M5-30-ZB},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 16-012-3-6
16-012-3-6
M3
12
6
2.5
0.0020
73181595
YES
DIN 653-M3-6-ZB
Emile Maurin 16-012-3-8
16-012-3-8
M3
12
8
2.5
0.0024
73181595
YES
DIN 653-M3-8-ZB
Emile Maurin 16-012-3-10
16-012-3-10
M3
12
10
2.5
0.0026
73181595
YES
DIN 653-M3-10-ZB
Emile Maurin 16-012-3-16
16-012-3-16
M3
12
16
2.5
0.0030
73181595
YES
DIN 653-M3-16-ZB
Emile Maurin 16-012-3-20
16-012-3-20
M3
12
20
2.5
0.0030
73181595
YES
DIN 653-M3-20-ZB
Emile Maurin 16-012-4-8
16-012-4-8
M4
16
8
3.5
0.0060
73181595
YES
DIN 653-M4-8-ZB
Emile Maurin 16-012-4-10
16-012-4-10
M4
16
10
3.5
0.0060
73181595
YES
DIN 653-M4-10-ZB
Emile Maurin 16-012-4-12
16-012-4-12
M4
16
12
3.5
0.0060
73181595
YES
DIN 653-M4-12-ZB
Emile Maurin 16-012-4-16
16-012-4-16
M4
16
16
3.5
0.0070
73181595
YES
DIN 653-M4-16-ZB
Emile Maurin 16-012-4-20
16-012-4-20
M4
16
20
3.5
0.0070
73181595
YES
DIN 653-M4-20-ZB
Emile Maurin 16-012-4-25
16-012-4-25
M4
16
25
3.5
0.0070
73181595
YES
DIN 653-M4-25-ZB
Emile Maurin 16-012-5-10
16-012-5-10
M5
20
10
4.0
0.0100
73181595
YES
DIN 653-M5-10-ZB
Emile Maurin 16-012-5-12
16-012-5-12
M5
20
12
4.0
0.0110
73181595
YES
DIN 653-M5-12-ZB
Emile Maurin 16-012-5-16
16-012-5-16
M5
20
16
4.0
0.0120
73181595
YES
DIN 653-M5-16-ZB
Emile Maurin 16-012-5-20
16-012-5-20
M5
20
20
4.0
0.0120
73181595
YES
DIN 653-M5-20-ZB
Emile Maurin 16-012-5-25
16-012-5-25
M5
20
25
4.0
0.0140
73181595
YES
DIN 653-M5-25-ZB
Emile Maurin 16-012-5-30
16-012-5-30
M5
20
30
4.0
0.0130
73181595
YES
DIN 653-M5-30-ZB
Emile Maurin 16-012-6-12
16-012-6-12
M6
24
12
5.0
0.0192
73181595
YES
DIN 653-M6-12-ZB
Emile Maurin 16-012-6-16
16-012-6-16
M6
24
16
5.0
0.0190
73181595
YES
DIN 653-M6-16-ZB
Emile Maurin 16-012-6-20
16-012-6-20
M6
24
20
5.0
0.0200
73181595
YES
DIN 653-M6-20-ZB
Emile Maurin 16-012-6-25
16-012-6-25
M6
24
25
5.0
0.0200
73181595
YES
DIN 653-M6-25-ZB
Emile Maurin 16-012-6-30
16-012-6-30
M6
24
30
5.0
0.0200
73181595
YES
DIN 653-M6-30-ZB
Emile Maurin 16-012-6-40
16-012-6-40
M6
24
40
5.0
0.0230
73181595
YES
DIN 653-M6-40-ZB
Emile Maurin 16-012-8-16
16-012-8-16
M8
30
16
6.0
0.0350
73181595
YES
DIN 653-M8-16-ZB
Emile Maurin 16-012-8-20
16-012-8-20
M8
30
20
6.0
0.0380
73181595
YES
DIN 653-M8-20-ZB
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求