目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-732 - Bouton étoile aluminium - Borgne alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_73/15_732.prj},{NB=emile_maurin_15-732-50-10},{REF=15-732-50-10},{MAT=Aluminium mat},{FORM=Borgne alésé},{D1=50},{D3=10},{D3X=8 , 10},{D4=18},{D5=2.8},{H1=32},{H2=17},{H3=18},{H5=8},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-732.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
min.
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 15-732-40-8
15-732-40-8
Aluminium mat
Borgne alésé
40
8
14
2.8
25
13
15
7
Emile Maurin 15-732-50-8
15-732-50-8
Aluminium mat
Borgne alésé
50
8
18
2.8
32
17
18
8
Emile Maurin 15-732-50-10
15-732-50-10
Aluminium mat
Borgne alésé
50
10
18
2.8
32
17
18
8
Emile Maurin 15-732-63-10
15-732-63-10
Aluminium mat
Borgne alésé
63
10
20
3.8
40
21
22
10
Emile Maurin 15-732-63-12
15-732-63-12
Aluminium mat
Borgne alésé
63
12
20
3.8
40
21
22
10
Emile Maurin 15-732-80-12
15-732-80-12
Aluminium mat
Borgne alésé
80
12
25
3.8
50
25
28
12
Emile Maurin 15-732-80-16
15-732-80-16
Aluminium mat
Borgne alésé
80
16
25
3.8
50
25
28
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求