카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-410 - Bouton à relief prismatique technopolymère à poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_41
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_41/15_410.prj},{NB=emile_maurin_15-410-60},{REF=15-410-60},{VERSION=1},{D1=61.0},{D2=8},{D3=15},{D4=23},{H1=20},{H2=6},{H3=18.5},{H4=39.0},{H5=23},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=34598-C9},{DESCRIPTION=MBT.60+I B-8-C9},{DIM07=M5},{WEIGHT=78},{D44=5.000},{P=0.800},{ABS1=52.000},{B=20},{L3=9.0},{H11=1.5},{W1=30.0},{S1=1.5},{DIM06=25},{D5=20.0},{R1=1.0},{D10=16.0},{M=2.83},{N=1.83},{ANZ=6.0},{H7=17.0},{D11=16.0},{D12=12.5},{VER=9.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 15-410-40
15-410-40
39.5
6
12
17
14
4
12.5
26.5
20
Emile Maurin 15-410-50
15-410-50
50.0
6
15
20
18
5
16.0
33.0
20
Emile Maurin 15-410-60
15-410-60
61.0
8
15
23
20
6
18.5
39.0
23
Emile Maurin 15-410-70
15-410-70
70.0
10
16
24
25
6
20.5
42.0
23
Emile Maurin 15-410-85
15-410-85
85.0
10
16
29
22
6
10.5
30.5
23
Emile Maurin 15-410-100
15-410-100
100.0
10
16
35
22
6
11.0
31.0
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청