카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-323/327 - Bouton étoile aluminium poli - Borgne taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_32/15_32_3.prj},{NB=emile_maurin_15-323-70-16},{REF=15-323-70-16},{PARTNUMBER=GN 5336-70-M16-E-MT},{D1=70},{D2=26},{D5=M16},{H1=46},{H2=23.0},{H3=28},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 5336},{D2X='M12','M12','M16','M16'},{OBVIS=matte},{AUSWAHL=matt(MT),poliert(PL)},{R1=11.000},{R2=28.000},{ABS1=18.000},{ABS2=21.000},{ABS3=23.000},{ABS4=17.000},{R3=140.000},{WEIGHT=0.1650},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.5
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
H1
-1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-323-40-6
15-323-40-6
40
15
M6
25
12.5
15
Emile Maurin 15-323-40-8
15-323-40-8
40
15
M8
25
12.5
15
Emile Maurin 15-323-50-8
15-323-50-8
50
19
M8
32
16.0
18
Emile Maurin 15-323-50-10
15-323-50-10
50
19
M10
32
16.0
18
Emile Maurin 15-323-60-10
15-323-60-10
60
21
M10
40
20.0
22
Emile Maurin 15-323-60-12
15-323-60-12
60
21
M12
40
20.0
22
Emile Maurin 15-323-70-12
15-323-70-12
70
26
M12
46
23.0
28
Emile Maurin 15-323-70-16
15-323-70-16
70
26
M16
46
23.0
28
Emile Maurin 15-327-40-6
15-327-40-6
40
15
M6
25
12.5
15
Emile Maurin 15-327-40-8
15-327-40-8
40
15
M8
25
12.5
15
Emile Maurin 15-327-50-10
15-327-50-10
50
19
M8
32
16.0
18
Emile Maurin 15-327-50-8
15-327-50-8
50
19
M10
32
16.0
18
Emile Maurin 15-327-60-10
15-327-60-10
60
21
M10
40
20.0
22
Emile Maurin 15-327-60-12
15-327-60-12
60
21
M12
40
20.0
22
Emile Maurin 15-327-70-12
15-327-70-12
70
26
M12
46
23.0
28
Emile Maurin 15-327-70-16
15-327-70-16
70
26
M16
46
23.0
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 23-405 - Rondelles articulées acier - Concave forme D
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-401 - Rondelles articulées acier - Convexe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 16-136 - Ecrou moleté - Avec trou de goupille - Taraudé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.09.2021
Modèle 62651 - Tige filetée longueur 2 mètres - DIN 976-2 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 23-220 - Ecrou à embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
06208 - Bouton étoile similaire à DIN 6336
norelem
30.05.2024
Modèle 31-020 - Vis à patin - Acier bruni - Extrémité traitée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-085 - Patin acier -Lisse - Avec embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.06.2021
Modèle 15-275 - Bouton étoile technopolymère - Acier - Creux - Débouchant -...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 31-080 - Patin acier - Lisse - Sans embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
24.06.2021
Modèle 15-321/325 - Bouton étoile aluminium mat - Débouchant taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
GN 5336 - Hand knobs, Type C, with plain blind bore, Tol. H7
Berger Tools
26.04.2023
GN 6336 - Stainless Steel-Star knob, Type E, with threaded blind bore
Berger Tools
26.04.2023
Modèle 15-322/326 - Bouton étoile aluminium mat - Borgne alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청