目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-640 - Poignée étrier technopolymère - Taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_64
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_64/11_640.prj},{NB=emile_maurin_11-640-117-8},{REF=11-640-117-8},{VERSION=Taraudée},{L1=117},{L2=144.0},{L3=92.0},{D1OUD2=M 8},{D3=13.0},{D4=26.0},{H1=39},{H2=13},{H3=-},{H4=-},{H5=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=EBP.140-BM8-C1},{D33=13.5},{D44=26},{F=117.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM10=2700},{DIM11=1800},{DIM12=10},{DIM13=4},{WEIGHT=65},{R1=245.000},{R2=254.000},{INFO1=11-640.txt},{D1OUD2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1OUD2
+0.5
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 11-640-94-5
11-640-94-5
Taraudée
93.5
116.0
72.0
M 5
10.0
22.0
35
10
-
-
7.5
Emile Maurin 11-640-94-6
11-640-94-6
Taraudée
93.5
116.0
72.0
M 6
10.0
22.0
35
12
-
-
7.5
Emile Maurin 11-640-117-6
11-640-117-6
Taraudée
117
144.0
92.0
M 6
10.5
26.0
39
12
-
-
8.5
Emile Maurin 11-640-117-8
11-640-117-8
Taraudée
117
144.0
92.0
M 8
13.0
26.0
39
13
-
-
8.5
Emile Maurin 11-640-132-6
11-640-132-6
Taraudée
132
159.0
105.0
M 6
13.0
27.0
42
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-132-8
11-640-132-8
Taraudée
132
159.0
105.0
M 8
13.0
27.0
42
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-150-8
11-640-150-8
Taraudée
150
178.0
122.0
M 8
13.0
28.0
45
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-179-8
11-640-179-8
Taraudée
179
208.5
150.5
M 8
13.0
28.5
51
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-179-1...
11-640-179-10
Taraudée
179
208.5
150.5
M 10
13.0
28.5
51
13
-
-
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求