카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-562 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis tête fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_56
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_56/11_562.prj},{NB=emile_maurin_11-562-122},{REF=11-562-122},{L1=122±1},{L2=142},{L3=100},{L4=26},{L5=7},{D3=6.5},{D4=12},{H1=41},{H2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM10=3700},{DIM11=2500},{DIM12=25},{DIM13=14},{WEIGHT=45},{CODE=37146},{L=142},{DESCRIPTION=M.443/145-SH},{F=122.0},{H=41},{B=7.000},{LL=26},{L11=100},{D=6.5},{D11=12.0},{TB=0.450},{H22=15},{R1=4.0},{R2=8},{R3=4.0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 11-562-94
11-562-94
93.5±0.5
109
74
21
6
5.5
10
38
13
Emile Maurin 11-562-1171
11-562-1171
117±1
137
93
26
7
6.5
12
41
15
Emile Maurin 11-562-122
11-562-122
122±1
142
100
26
7
6.5
12
41
15
Emile Maurin 11-562-140
11-562-140
140±1
160
113
27
7
6.5
12
46
16
Emile Maurin 11-562-149
11-562-149
150±1
172
125
27
7
6.5
12
47
16
Emile Maurin 11-562-160
11-562-160
160±1
179
132
28
7
6.5
12
50
17
Emile Maurin 11-562-179
11-562-179
179±1
196
151
28
7.5
6.5
12
50
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청