目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-55 - Poignée étrier aluminium alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_55
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_55/11_55.prj},{NB=emile_maurin_11-553-26-196},{REF=11-553-26-196},{FINITION=Anodisée},{L1=26},{L2=196},{L3=17},{D1=6.4},{H1=57},{H2=17},{L4=210},{R1=17},{INFOS=INFOTEXTE},{DX=11.000},{RX=6.500},{HX=10.600},{MAT=Aluminium},{RR=23.500},{LXX=143},{NORMNR=GN 565.1},{R=0.750},{V=0.750},{B=0.750},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-551-20-10...
11-551-20-100
Mate
20
100
13
5.4
49
19
112
13
Emile Maurin 11-551-20-11...
11-551-20-112
Mate
20
112
13
5.4
49
19
124
13
Emile Maurin 11-551-20-11...
11-551-20-117
Mate
20
117
13
5.4
49
19
129
13
Emile Maurin 11-551-20-12...
11-551-20-120
Mate
20
120
13
5.4
51
19
132
13
Emile Maurin 11-551-20-12...
11-551-20-128
Mate
20
128
13
5.4
51
19
140
13
Emile Maurin 11-551-20-16...
11-551-20-160
Mate
20
160
13
5.4
51
19
172
13
Emile Maurin 11-551-26-11...
11-551-26-116
Mate
26
116
17
6.4
55
17
130
17
Emile Maurin 11-551-26-12...
11-551-26-120
Mate
26
120
17
6.4
55
17
134
17
Emile Maurin 11-551-26-13...
11-551-26-132
Mate
26
132
17
6.4
55
17
146
17
Emile Maurin 11-551-26-16...
11-551-26-164
Mate
26
164
17
6.4
57
17
178
17
Emile Maurin 11-551-26-17...
11-551-26-179
Mate
26
179
17
6.4
57
17
193
17
Emile Maurin 11-551-26-19...
11-551-26-196
Mate
26
196
17
6.4
57
17
210
17
Emile Maurin 11-552-20-10...
11-552-20-100
Pelliculée noir
20
100
13
5.4
49
19
112
13
Emile Maurin 11-552-20-11...
11-552-20-112
Pelliculée noir
20
112
13
5.4
49
19
124
13
Emile Maurin 11-552-20-11...
11-552-20-117
Pelliculée noir
20
117
13
5.4
49
19
129
13
Emile Maurin 11-552-20-12...
11-552-20-120
Pelliculée noir
20
120
13
5.4
51
19
132
13
Emile Maurin 11-552-20-12...
11-552-20-128
Pelliculée noir
20
128
13
5.4
51
19
140
13
Emile Maurin 11-552-20-16...
11-552-20-160
Pelliculée noir
20
160
13
5.4
51
19
172
13
Emile Maurin 11-552-26-11...
11-552-26-116
Pelliculée noir
26
116
17
6.4
55
17
130
17
Emile Maurin 11-552-26-12...
11-552-26-120
Pelliculée noir
26
120
17
6.4
55
17
134
17
Emile Maurin 11-552-26-13...
11-552-26-132
Pelliculée noir
26
132
17
6.4
55
17
146
17
Emile Maurin 11-552-26-16...
11-552-26-164
Pelliculée noir
26
164
17
6.4
57
17
178
17
Emile Maurin 11-552-26-17...
11-552-26-179
Pelliculée noir
26
179
17
6.4
57
17
193
17
Emile Maurin 11-552-26-19...
11-552-26-196
Pelliculée noir
26
196
17
6.4
57
17
210
17
Emile Maurin 11-553-20-10...
11-553-20-100
Anodisée
20
100
13
5.4
49
19
112
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-016 - Poussoir à ressort fendu inox - Téton - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 11-48 - Poignée étrier mince aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 33-04 - Canon fixe (type C)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.07.2021
Modèle 11-51 - Poignée étrier alulminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23100 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle 11-405 - Poignée étrier simple - Anodisé incolore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-80 - Chaînette Laiton ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 11-59 - Poignée étrier aluminium ronde
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 15-731 - Bouton étoile aluminium - Débouchant taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 26200 - Vis à tête cylindrique basse UFK à six pans creux Unbrako - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 11-342 - Poignée en "T" aluminium taraudée - Pélliculé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 37-181 - Charnière technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 23-020 - Tasseau pour rainure en T - Acier - DIN 508
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
K0190 - Poignées de manutention résistance aux températures élevées
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求