카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-53 - Poignée étrier - Taraudée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_53
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_53/11_53_1.prj},{NB=emile_maurin_11-530-26-200},{REF=11-530-26-200},{VERSION=Taraudé},{FINITION=Matte},{PARTNUMBER=GN 565.5-26-200-A-GS},{L1=26},{L2=200},{L3=17},{D1=M8},{H1=57},{H3=12},{R1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{WEIGHT=0.7150},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{AUS=GS},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-530-20-11...
11-530-20-112
Taraudé
Matte
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-530-20-12...
11-530-20-128
Taraudé
Matte
20
128
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-16...
11-530-20-160
Taraudé
Matte
20
160
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-20...
11-530-20-200
Taraudé
Matte
20
200
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-25...
11-530-20-250
Taraudé
Matte
20
250
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-30...
11-530-20-300
Taraudé
Matte
20
300
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-40...
11-530-20-400
Taraudé
Matte
20
400
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-26-12...
11-530-26-128
Taraudé
Matte
26
128
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-16...
11-530-26-160
Taraudé
Matte
26
160
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-20...
11-530-26-200
Taraudé
Matte
26
200
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-30...
11-530-26-300
Taraudé
Matte
26
300
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-40...
11-530-26-400
Taraudé
Matte
26
400
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-50...
11-530-26-500
Taraudé
Matte
26
500
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-531-20-11...
11-531-20-112
Taraudé
Polie
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-531-20-12...
11-531-20-128
Taraudé
Polie
20
128
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-531-20-16...
11-531-20-160
Taraudé
Polie
20
160
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-531-20-20...
11-531-20-200
Taraudé
Polie
20
200
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-531-26-12...
11-531-26-128
Taraudé
Polie
26
128
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-531-26-16...
11-531-26-160
Taraudé
Polie
26
160
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-531-26-20...
11-531-26-200
Taraudé
Polie
26
200
17
M8
57
12
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청