目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-53 - Poignée étrier - Taraudée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_53
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_53/11_53_1.prj},{NB=emile_maurin_11-530-26-200},{REF=11-530-26-200},{VERSION=Taraudé},{FINITION=Matte},{PARTNUMBER=GN 565.5-26-200-A-GS},{L1=26},{L2=200},{L3=17},{D1=M8},{H1=57},{H3=12},{R1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{WEIGHT=0.7150},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{AUS=GS},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-530-20-11...
11-530-20-112
Taraudé
Matte
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-530-20-12...
11-530-20-128
Taraudé
Matte
20
128
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-16...
11-530-20-160
Taraudé
Matte
20
160
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-20...
11-530-20-200
Taraudé
Matte
20
200
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-25...
11-530-20-250
Taraudé
Matte
20
250
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-30...
11-530-20-300
Taraudé
Matte
20
300
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-20-40...
11-530-20-400
Taraudé
Matte
20
400
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-530-26-12...
11-530-26-128
Taraudé
Matte
26
128
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-16...
11-530-26-160
Taraudé
Matte
26
160
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-20...
11-530-26-200
Taraudé
Matte
26
200
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-30...
11-530-26-300
Taraudé
Matte
26
300
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-40...
11-530-26-400
Taraudé
Matte
26
400
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-530-26-50...
11-530-26-500
Taraudé
Matte
26
500
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-531-20-11...
11-531-20-112
Taraudé
Polie
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-531-20-12...
11-531-20-128
Taraudé
Polie
20
128
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-531-20-16...
11-531-20-160
Taraudé
Polie
20
160
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-531-20-20...
11-531-20-200
Taraudé
Polie
20
200
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-531-26-12...
11-531-26-128
Taraudé
Polie
26
128
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-531-26-16...
11-531-26-160
Taraudé
Polie
26
160
17
M8
57
12
19
Emile Maurin 11-531-26-20...
11-531-26-200
Taraudé
Polie
26
200
17
M8
57
12
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求