目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-529 - Poignée étrier mince inox 316 L
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_52/11_529.prj},{NB=emile_maurin_11-529-10-120},{REF=11-529-10-120},{PARTNUMBER=GN 425-A4-10-120-GS},{NORMNR=GN 425},{L=120},{LAENGE=88,100,120,180,200,235},{D3X=15.000},{H=43},{R=12},{T=12},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{RAD=2.090},{V1=14.000},{V2=1.000},{CH2=0.500},{RAD2=5.800},{WEIGHT=0.111},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{MAT=Inox 316 L},{D1=10},{D2=M5},{D3=15},{L1=120},{H1=43},{H2=12},{R1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matiére
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
D3
d1
[mm]
L1
l1
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R1
r1
[mm]
Emile Maurin 11-529-10-88
11-529-10-88
Inox 316 L
10
M5
15
88
43
12
12
Emile Maurin 11-529-10-10...
11-529-10-100
Inox 316 L
10
M5
15
100
43
12
12
Emile Maurin 11-529-10-12...
11-529-10-120
Inox 316 L
10
M5
15
120
43
12
12
Emile Maurin 11-529-10-18...
11-529-10-180
Inox 316 L
10
M5
15
180
43
12
12
Emile Maurin 11-529-10-20...
11-529-10-200
Inox 316 L
10
M5
15
200
43
12
12
Emile Maurin 11-529-10-23...
11-529-10-235
Inox 316 L
10
M5
15
235
43
12
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求