目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-528 - Poignée étrier mince inox 304 poli
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_52/11_528.prj},{NB=emile_maurin_11-528-12-250},{REF=11-528-12-250},{PARTNUMBER=GN 425-NI-12-250-EP},{NORMNR=GN 425},{L=250},{LAENGE=125,160,200,250},{D3X=0.000},{H=51},{R=14},{T=12},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{RAD=2.490},{V1=14.000},{V2=0.000},{CH2=0.600},{RAD2=0.000},{WEIGHT=0.283},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{MAT=Inox 304 poli},{D1=12},{D2=M6},{D3=-},{L1=250},{H1=51},{H2=12},{R1=14},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matiére
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
D3
mm
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R1
r1
[mm]
Emile Maurin 11-528-12-12...
11-528-12-125
Inox 304 poli
12
M6
-
125
51
12
14
Emile Maurin 11-528-12-16...
11-528-12-160
Inox 304 poli
12
M6
-
160
51
12
14
Emile Maurin 11-528-12-20...
11-528-12-200
Inox 304 poli
12
M6
-
200
51
12
14
Emile Maurin 11-528-12-25...
11-528-12-250
Inox 304 poli
12
M6
-
250
51
12
14
Emile Maurin 11-528-16-16...
11-528-16-160
Inox 304 poli
16
M6
-
160
59
12
18
Emile Maurin 11-528-16-20...
11-528-16-200
Inox 304 poli
16
M6
-
200
59
12
18
Emile Maurin 11-528-16-25...
11-528-16-250
Inox 304 poli
16
M6
-
250
59
12
18
Emile Maurin 11-528-16-30...
11-528-16-300
Inox 304 poli
16
M6
-
300
59
12
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求