目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-465 - Poignée rabattable avec patte de fixation - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_46
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_46/11_465.prj},{NB=emile_maurin_11-465-100_1},{REF=11-465-100},{POS=1},{L1=100},{L2=44.5},{L3=15.5},{L4=18},{L5=6.1},{L6=2},{D1=10},{D2=6.3},{H1=34},{H2=27},{H3=55},{CHARGE=500},{INFOS=INFOTEXTE},{WS=CR},{PPATH=11_465/11_465_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 425.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CHARGE
Charge statique
[N]
Emile Maurin 11-465-100
11-465-100
100
44.5
15.5
18
6.1
2
10
6.3
34
27
55
500
Emile Maurin 11-465-120
11-465-120
120
44.5
15.5
18
6.1
2
10
6.3
34
27
55
500
Emile Maurin 11-465-180
11-465-180
180
44.5
15.5
18
6.1
2
10
6.3
34
27
55
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求