카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-142 - Poignée étrier aluminium ronde, pelliculée blanc ou noir, antimicrobien
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_142
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_142/11_142.prj},{NB=emile_maurin_11-1420-28-400},{REF=11-1420-28-400},{COULEUR=Blanc},{D1=28},{D2=M10},{L1=400},{H1=78},{H2MIN=15},{R1=32},{L=400},{AUSWAHL=250,300,350,400},{H=78},{R=32},{T=15},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{FARBE=0.945, 0.941, 0.918, 0.00},{OFL=WSA},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2MIN
H2 min
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-1420-20-2...
11-1420-20-200
Blanc
20
M8
200
68
15
22
Emile Maurin 11-1420-20-2...
11-1420-20-250
Blanc
20
M8
250
68
15
22
Emile Maurin 11-1420-20-3...
11-1420-20-300
Blanc
20
M8
300
68
15
22
Emile Maurin 11-1420-28-2...
11-1420-28-250
Blanc
28
M10
250
78
15
32
Emile Maurin 11-1420-28-3...
11-1420-28-300
Blanc
28
M10
300
78
15
32
Emile Maurin 11-1420-28-4...
11-1420-28-400
Blanc
28
M10
400
78
15
32
Emile Maurin 11-1422-20-2...
11-1422-20-200
Noir
20
M8
200
68
15
22
Emile Maurin 11-1422-20-2...
11-1422-20-250
Noir
20
M8
250
68
15
22
Emile Maurin 11-1422-20-3...
11-1422-20-300
Noir
20
M8
300
68
15
22
Emile Maurin 11-1422-28-2...
11-1422-28-250
Noir
28
M10
250
78
15
32
Emile Maurin 11-1422-28-3...
11-1422-28-300
Noir
28
M10
300
78
15
32
Emile Maurin 11-1422-28-4...
11-1422-28-400
Noir
28
M10
400
78
15
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청