目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-142 - Poignée étrier aluminium ronde, pelliculée blanc ou noir, antimicrobien
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_142
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_142/11_142.prj},{NB=emile_maurin_11-1420-28-400},{REF=11-1420-28-400},{COULEUR=Blanc},{D1=28},{D2=M10},{L1=400},{H1=78},{H2MIN=15},{R1=32},{L=400},{AUSWAHL=250,300,350,400},{H=78},{R=32},{T=15},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{FARBE=0.945, 0.941, 0.918, 0.00},{OFL=WSA},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2MIN
H2 min
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-1420-20-2...
11-1420-20-200
Blanc
20
M8
200
68
15
22
Emile Maurin 11-1420-20-2...
11-1420-20-250
Blanc
20
M8
250
68
15
22
Emile Maurin 11-1420-20-3...
11-1420-20-300
Blanc
20
M8
300
68
15
22
Emile Maurin 11-1420-28-2...
11-1420-28-250
Blanc
28
M10
250
78
15
32
Emile Maurin 11-1420-28-3...
11-1420-28-300
Blanc
28
M10
300
78
15
32
Emile Maurin 11-1420-28-4...
11-1420-28-400
Blanc
28
M10
400
78
15
32
Emile Maurin 11-1422-20-2...
11-1422-20-200
Noir
20
M8
200
68
15
22
Emile Maurin 11-1422-20-2...
11-1422-20-250
Noir
20
M8
250
68
15
22
Emile Maurin 11-1422-20-3...
11-1422-20-300
Noir
20
M8
300
68
15
22
Emile Maurin 11-1422-28-2...
11-1422-28-250
Noir
28
M10
250
78
15
32
Emile Maurin 11-1422-28-3...
11-1422-28-300
Noir
28
M10
300
78
15
32
Emile Maurin 11-1422-28-4...
11-1422-28-400
Noir
28
M10
400
78
15
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求