카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-101 - Kit de montage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_101
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_101/11_101.prj},{NB=emile_maurin_11-1012-16-6},{REF=11-1012-16-6},{PARTNUMBER=181-ZD-16-M6-SR},{D11=16},{D22=M6},{D2X=6},{B=18},{L=34},{M=16},{S=4.5},{T=9.5},{SEN=M 6x14},{BG=GN 425-16-... },{MAT=SR},{WEIGHT=MIN},{CTN=MIN},{NORMNR=GN 181},{FINITION=Gris},{D1=16},{D2=M6},{D3=6},{L1=34},{L2=18},{L3=16},{H1=4.5},{H2=9.5},{VIS=M 6x14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
Finition
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
+0.2+0.5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
VIS
Vis a tete fraisee DIN 7991
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 11-1011-8-4
11-1011-8-4
Noir
8
M4
4
20
10
10
3.0
7.0
M 4x10
Emile Maurin 11-1012-8-4
11-1012-8-4
Gris
8
M4
4
20
10
10
3.0
7.0
M 4x10
Emile Maurin 11-1011-10-5
11-1011-10-5
Noir
10
M5
5
24
12
12
4.0
8.0
M 5x12
Emile Maurin 11-1012-10-5
11-1012-10-5
Gris
10
M5
5
24
12
12
4.0
8.0
M 5x12
Emile Maurin 11-1011-12-6
11-1011-12-6
Noir
12
M6
6
30
15
15
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1012-12-6
11-1012-12-6
Gris
12
M6
6
30
15
15
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1011-16-6
11-1011-16-6
Noir
16
M6
6
34
18
16
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1012-16-6
11-1012-16-6
Gris
16
M6
6
34
18
16
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1011-20-6
11-1011-20-6
Noir
20
M6
6
40
22
18
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1012-20-6
11-1012-20-6
Gris
20
M6
6
40
22
18
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1011-20-8
11-1011-20-8
Noir
20
M8
8
42
22
20
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1012-20-8
11-1012-20-8
Gris
20
M8
8
42
22
20
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1011-26-8
11-1011-26-8
Noir
26
M8
8
52
28
24
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1012-26-8
11-1012-26-8
Gris
26
M8
8
52
28
24
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1011-28-1...
11-1011-28-10
Noir
28
M10
10
56
30
26
6.5
13.5
M 10x20
Emile Maurin 11-1012-28-1...
11-1012-28-10
Gris
28
M10
10
56
30
26
6.5
13.5
M 10x20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청