目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-101 - Kit de montage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_101
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_101/11_101.prj},{NB=emile_maurin_11-1012-16-6},{REF=11-1012-16-6},{PARTNUMBER=181-ZD-16-M6-SR},{D11=16},{D22=M6},{D2X=6},{B=18},{L=34},{M=16},{S=4.5},{T=9.5},{SEN=M 6x14},{BG=GN 425-16-... },{MAT=SR},{WEIGHT=MIN},{CTN=MIN},{NORMNR=GN 181},{FINITION=Gris},{D1=16},{D2=M6},{D3=6},{L1=34},{L2=18},{L3=16},{H1=4.5},{H2=9.5},{VIS=M 6x14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
Finition
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
+0.2+0.5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
VIS
Vis a tete fraisee DIN 7991
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 11-1011-8-4
11-1011-8-4
Noir
8
M4
4
20
10
10
3.0
7.0
M 4x10
Emile Maurin 11-1012-8-4
11-1012-8-4
Gris
8
M4
4
20
10
10
3.0
7.0
M 4x10
Emile Maurin 11-1011-10-5
11-1011-10-5
Noir
10
M5
5
24
12
12
4.0
8.0
M 5x12
Emile Maurin 11-1012-10-5
11-1012-10-5
Gris
10
M5
5
24
12
12
4.0
8.0
M 5x12
Emile Maurin 11-1011-12-6
11-1011-12-6
Noir
12
M6
6
30
15
15
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1012-12-6
11-1012-12-6
Gris
12
M6
6
30
15
15
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1011-16-6
11-1011-16-6
Noir
16
M6
6
34
18
16
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1012-16-6
11-1012-16-6
Gris
16
M6
6
34
18
16
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1011-20-6
11-1011-20-6
Noir
20
M6
6
40
22
18
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1012-20-6
11-1012-20-6
Gris
20
M6
6
40
22
18
4.5
9.5
M 6x14
Emile Maurin 11-1011-20-8
11-1011-20-8
Noir
20
M8
8
42
22
20
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1012-20-8
11-1012-20-8
Gris
20
M8
8
42
22
20
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1011-26-8
11-1011-26-8
Noir
26
M8
8
52
28
24
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1012-26-8
11-1012-26-8
Gris
26
M8
8
52
28
24
6.0
12.0
M 8x18
Emile Maurin 11-1011-28-1...
11-1011-28-10
Noir
28
M10
10
56
30
26
6.5
13.5
M 10x20
Emile Maurin 11-1012-28-1...
11-1012-28-10
Gris
28
M10
10
56
30
26
6.5
13.5
M 10x20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求