카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-067 - Poignée tournante à insert inox - Technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_06/11_06_e.prj},{NB=emile_maurin_11-067-21-6},{REF=11-067-21-6},{MAT=Technopolymère},{D1=21},{D2=M6},{D2X=6},{D2K=4.8},{D3=10},{D4=17},{L1=50},{L2=13},{L3=2.5},{PI=3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-067.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Normnummer
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 11-067-18-6
11-067-18-6
Technopolymère
18
M6
10
15
40
12
2.5
Emile Maurin 11-067-21-6
11-067-21-6
Technopolymère
21
M6
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-067-23-8
11-067-23-8
Technopolymère
23
M8
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-067-26-10
11-067-26-10
Technopolymère
26
M10
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-067-28-10
11-067-28-10
Technopolymère
28
M10
13
22
90
16
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청