目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-067 - Poignée tournante à insert inox - Technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_06
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_06/11_06_e.prj},{NB=emile_maurin_11-067-21-6},{REF=11-067-21-6},{MAT=Technopolymère},{D1=21},{D2=M6},{D2X=6},{D2K=4.8},{D3=10},{D4=17},{L1=50},{L2=13},{L3=2.5},{PI=3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-067.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Normnummer
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 11-067-18-6
11-067-18-6
Technopolymère
18
M6
10
15
40
12
2.5
Emile Maurin 11-067-21-6
11-067-21-6
Technopolymère
21
M6
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-067-23-8
11-067-23-8
Technopolymère
23
M8
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-067-26-10
11-067-26-10
Technopolymère
26
M10
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-067-28-10
11-067-28-10
Technopolymère
28
M10
13
22
90
16
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求