카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-062 - Poignée tournante à insert acier - Technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_06/11_06_b.prj},{NB=emile_maurin_11-062-22-6},{REF=11-062-22-6},{MAT=Technopolymère},{D1=22},{D2=M 6},{D2X=6},{D3=10},{D4=18},{L1=56},{L2=13},{L3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-062.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Normnummer
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 11-062-14-6
11-062-14-6
Technopolymère
14
M 6
8
11
28
10
0.5
Emile Maurin 11-062-18-6
11-062-18-6
Technopolymère
18
M 6
10
15
40
12
2.5
Emile Maurin 11-062-21-6
11-062-21-6
Technopolymère
21
M 6
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-062-21-8
11-062-21-8
Technopolymère
21
M 8
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-062-22-6
11-062-22-6
Technopolymère
22
M 6
10
18
56
13
2.5
Emile Maurin 11-062-22-8
11-062-22-8
Technopolymère
22
M 8
10
18
56
13
2.5
Emile Maurin 11-062-23-8
11-062-23-8
Technopolymère
23
M 8
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-062-23-10
11-062-23-10
Technopolymère
23
M 10
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-062-26-8
11-062-26-8
Technopolymère
26
M 8
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-062-26-10
11-062-26-10
Technopolymère
26
M 10
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-062-28-10
11-062-28-10
Technopolymère
28
M 10
13
22
90
16
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청